Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0159 - Uchwyty kuliste gładkie, rozszerzona DIN 319
Lista materiałowa
K0159.22506
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0159.22506
MATERIAL
Materiał
Duroplast PF 31
MATB
Material Buchse
Buchse Stahl verzinkt
FORM
Forma
E
FARBE
Korpus
czarny
AUSF
Wersja
z tuleją gwintowaną
D1
Średnica
25 mm
D
Gwint wewnętrzny
M 6
D6
Średnica
15 mm
H
Wysokość
23.0 mm
T
Głębokość min.
9.0 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0138 kg
INFO
Wskazówki techniczne
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245058198
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D